• English
  • Français
  • Deutsch
  • Italiano
  • Español
  • Português do Brasil
  • Polski
  • Русский
  • Türkçe

Однорядные конические роликоподшипники

4T-387 - NTN

4T-387

Внутреннее кольцо конического подшипника в сборе со штампованным стальным сепаратором и роликами

Однорядные конические роликоподшипники доступны в метрических (стандартны ISO 355 и JIS B 1512) и дюймовых  размерах (стандарт ABMA, включающий J для метрических размеров). Однорядные конические роликоподшипники являются наиболее распространёнными и обычно устанавливаются "спина к спине".

Documentation

Product information

РАЗМЕРЫ ИЗДЕЛИЯ
МаркаNTN
d - Внутренний диаметр57,15 mm
B - Ширина подшипника/внутреннего кольца21,946 mm
d1 - Наружный диаметр внутреннего кольца75 mm
undefined
ПРОИЗВОДИТЕЛЬНОСТЬ ПРОДУКТА
C - Динамическая грузоподъёмность116 kN
C0 - Статическая грузоподъёмность132 kN
A2 - Коэффициент материала1
е - Коэффициент0.35
Y0 - коэффициент статической осевой нагрузки0.93
Y2 - Коэффициент осевой нагрузки1.69
РАЗМЕРЫ ОКРУЖАЮЩИХ ДЕТАЛЕЙ
da max - Максимальный диаметр буртика вала62 mm
db min - Минимальный диаметр буртика вала66 mm
ra max - Максимальный радиус галтели2,3 mm
undefined

Industry Calcul Factors

Calcul factors image