
Конический роликоподшипник, сепаратор из листовой стали
Однорядные конические роликоподшипники доступны в метрических (стандартны ISO 355 и JIS B 1512) и дюймовых размерах (стандарт ABMA, включающий J для метрических размеров). Однорядные конические роликоподшипники являются наиболее распространёнными и обычно устанавливаются "спина к спине".
Этот комплектацич содержит следующие артикулы
Войти
Добавить этот товар в корзинуDocumentation
Product information
РАЗМЕРЫ ИЗДЕЛИЯ | |
---|---|
Марка | NTN |
d - Внутренний диаметр | 82,55 mm |
D - Наружный диаметр | 133,35 mm |
B - Ширина подшипника/внутреннего кольца | 33,338 mm |
C - Ширина наружного кольца | 26,195 mm |
T - Общая ширина | 33,338 mm |
d1 - Наружный диаметр внутреннего кольца | 108 mm |
а - Точка приложения нагрузки на оси | 29,438 mm |
Вес | 1,72 kg |
ПРОИЗВОДИТЕЛЬНОСТЬ ПРОДУКТА | |
---|---|
C - Динамическая грузоподъёмность | 170 kN |
C0 - Статическая грузоподъёмность | 235 kN |
Cu - Предельная усталостная нагрузка | 28 kN |
A2 - Коэффициент материала | 1 |
е - Коэффициент | 0.4 |
Y0 - коэффициент статической осевой нагрузки | 0.82 |
Y2 - Коэффициент осевой нагрузки | 1.48 |
N lim - Предельная скорость при смазывании маслом | 3500 tr/min |
N lim - Предельная скорость при смазывании консистентной смазкой | 2600 tr/min |
Tmin - Мин. рабочая температура | -40 °C |
Tmax - Макс. рабочая температура | 120 °C |
РАЗМЕРЫ ОКРУЖАЮЩИХ ДЕТАЛЕЙ | |
---|---|
da max - Максимальный диаметр буртика вала | 90 mm |
db min - Минимальный диаметр буртика вала | 97 mm |
Da max - Максимальный диаметр буртика корпуса | 119 mm |
Db min - Минимальный диаметр буртика корпуса | 128 mm |
ra max - Максимальный радиус галтели | 3,5 mm |
r1a - Максимальный радиус галтели | 3,3 mm |
Industry Calcul Factors
