• English
  • Français
  • Deutsch
  • Italiano
  • Español
  • Português do Brasil
  • Polski
  • Русский
  • Türkçe

Однорядные конические роликоподшипники

4T-482/472 - NTN

4T-482/472

Конический роликоподшипник, сепаратор из листовой стали

Однорядные конические роликоподшипники доступны в метрических (стандартны ISO 355 и JIS B 1512) и дюймовых  размерах (стандарт ABMA, включающий J для метрических размеров). Однорядные конические роликоподшипники являются наиболее распространёнными и обычно устанавливаются "спина к спине".

Этот комплектацич содержит следующие артикулы

Documentation

Product information

РАЗМЕРЫ ИЗДЕЛИЯ
МаркаNTN
d - Внутренний диаметр69,85 mm
D - Наружный диаметр120 mm
B - Ширина подшипника/внутреннего кольца29,007 mm
C - Ширина наружного кольца24,237 mm
T - Общая ширина29,794 mm
d1 - Наружный диаметр внутреннего кольца93 mm
а - Точка приложения нагрузки на оси25,894 mm
Вес1,33 kg
undefined
ПРОИЗВОДИТЕЛЬНОСТЬ ПРОДУКТА
C - Динамическая грузоподъёмность142 kN
C0 - Статическая грузоподъёмность177 kN
Cu - Предельная усталостная нагрузка21,6 kN
A2 - Коэффициент материала1
е - Коэффициент0.38
Y0 - коэффициент статической осевой нагрузки0.86
Y2 - Коэффициент осевой нагрузки1.56
N lim - Предельная скорость при смазывании маслом4000 tr/min
N lim - Предельная скорость при смазывании консистентной смазкой3000 tr/min
Tmin - Мин. рабочая температура-40 °C
Tmax - Макс. рабочая температура120 °C
РАЗМЕРЫ ОКРУЖАЮЩИХ ДЕТАЛЕЙ
da max - Максимальный диаметр буртика вала77 mm
db min - Минимальный диаметр буртика вала83 mm
Da max - Максимальный диаметр буртика корпуса107 mm
Db min - Минимальный диаметр буртика корпуса114 mm
ra max - Максимальный радиус галтели3,5 mm
r1a - Максимальный радиус галтели2 mm
undefined

Industry Calcul Factors

Calcul factors image