• English
  • Français
  • Deutsch
  • Italiano
  • Español
  • Português do Brasil
  • Polski
  • Русский
  • Türkçe

Однорядные конические роликоподшипники

4T-48385/48320 - NTN

4T-48385/48320

Конический роликоподшипник, сепаратор из листовой стали

Однорядные конические роликоподшипники доступны в метрических (стандартны ISO 355 и JIS B 1512) и дюймовых  размерах (стандарт ABMA, включающий J для метрических размеров). Однорядные конические роликоподшипники являются наиболее распространёнными и обычно устанавливаются "спина к спине".

Этот комплектацич содержит следующие артикулы

  • 4T-48320
  • 4T-48385

Documentation

Product information

РАЗМЕРЫ ИЗДЕЛИЯ
МаркаNTN
d - Внутренний диаметр133,35 mm
D - Наружный диаметр190,5 mm
B - Ширина подшипника/внутреннего кольца39,688 mm
C - Ширина наружного кольца33,338 mm
T - Общая ширина39,688 mm
d1 - Наружный диаметр внутреннего кольца164,5 mm
а - Точка приложения нагрузки на оси35,688 mm
Вес3,64 kg
undefined
ПРОИЗВОДИТЕЛЬНОСТЬ ПРОДУКТА
C - Динамическая грузоподъёмность262 kN
C0 - Статическая грузоподъёмность475 kN
Cu - Предельная усталостная нагрузка50 kN
A2 - Коэффициент материала1
е - Коэффициент0.32
Y0 - коэффициент статической осевой нагрузки1.03
Y2 - Коэффициент осевой нагрузки1.87
N lim - Предельная скорость при смазывании маслом2300 tr/min
N lim - Предельная скорость при смазывании консистентной смазкой1700 tr/min
Tmin - Мин. рабочая температура-40 °C
Tmax - Макс. рабочая температура120 °C
РАЗМЕРЫ ОКРУЖАЮЩИХ ДЕТАЛЕЙ
da max - Максимальный диаметр буртика вала142 mm
db min - Минимальный диаметр буртика вала148 mm
Da max - Максимальный диаметр буртика корпуса177 mm
Db min - Минимальный диаметр буртика корпуса184 mm
ra max - Максимальный радиус галтели3,5 mm
r1a - Максимальный радиус галтели3,3 mm
undefined

Industry Calcul Factors

Calcul factors image