Пропустить Заголовок Пропустить Основное содержание Пропустить Нижний колонтитул
Конический роликоподшипник, сепаратор из листовой стали
Однорядные конические роликоподшипники доступны в метрических (стандартны ISO 355 и JIS B 1512) и дюймовых размерах (стандарт ABMA, включающий J для метрических размеров). Однорядные конические роликоподшипники являются наиболее распространёнными и обычно устанавливаются "спина к спине".
Войти Добавить этот товар в корзину Documentation Product information РАЗМЕРЫ ИЗДЕЛИЯ Марка NTN d - Внутренний диаметр 63,5 mm D - Наружный диаметр 122,238 mm B - Ширина подшипника/внутреннего кольца 43,764 mm C - Ширина наружного кольца 36,512 mm T - Общая ширина 43,658 mm d1 - Наружный диаметр внутреннего кольца 94 mm а - Точка приложения нагрузки на оси 30,358 mm Вес 2,34 kg
ПРОИЗВОДИТЕЛЬНОСТЬ ПРОДУКТА C - Динамическая грузоподъёмность 215 kN C0 - Статическая грузоподъёмность 283 kN Cu - Предельная усталостная нагрузка 34,5 kN A2 - Коэффициент материала 1 е - Коэффициент 0.36 Y0 - коэффициент статической осевой нагрузки 0.92 Y2 - Коэффициент осевой нагрузки 1.67 N lim - Предельная скорость при смазывании маслом 4100 tr/min N lim - Предельная скорость при смазывании консистентной смазкой 3100 tr/min Tmin - Мин. рабочая температура -40 °C Tmax - Макс. рабочая температура 120 °C
РАЗМЕРЫ ОКРУЖАЮЩИХ ДЕТАЛЕЙ da max - Максимальный диаметр буртика вала 75 mm db min - Минимальный диаметр буртика вала 81 mm Da max - Максимальный диаметр буртика корпуса 106 mm Db min - Минимальный диаметр буртика корпуса 116 mm ra max - Максимальный радиус галтели 3,5 mm r1a - Максимальный радиус галтели 3,3 mm
Industry Calcul Factors