• English
  • Français
  • Deutsch
  • Italiano
  • Español
  • Português do Brasil
  • Polski
  • Русский
  • Türkçe

Однорядные конические роликоподшипники

4T-581/572 - NTN

4T-581/572

Конический роликоподшипник, сепаратор из листовой стали

Однорядные конические роликоподшипники доступны в метрических (стандартны ISO 355 и JIS B 1512) и дюймовых  размерах (стандарт ABMA, включающий J для метрических размеров). Однорядные конические роликоподшипники являются наиболее распространёнными и обычно устанавливаются "спина к спине".

Этот комплектацич содержит следующие артикулы

Documentation

Product information

РАЗМЕРЫ ИЗДЕЛИЯ
МаркаNTN
d - Внутренний диаметр80,962 mm
D - Наружный диаметр139,992 mm
B - Ширина подшипника/внутреннего кольца36,098 mm
C - Ширина наружного кольца28,575 mm
T - Общая ширина36,512 mm
d1 - Наружный диаметр внутреннего кольца110 mm
а - Точка приложения нагрузки на оси31,012 mm
Вес2,25 kg
undefined
ПРОИЗВОДИТЕЛЬНОСТЬ ПРОДУКТА
C - Динамическая грузоподъёмность197 kN
C0 - Статическая грузоподъёмность265 kN
Cu - Предельная усталостная нагрузка31,4 kN
A2 - Коэффициент материала1
е - Коэффициент0.4
Y0 - коэффициент статической осевой нагрузки0.82
Y2 - Коэффициент осевой нагрузки1.49
N lim - Предельная скорость при смазывании маслом3400 tr/min
N lim - Предельная скорость при смазывании консистентной смазкой2600 tr/min
Tmin - Мин. рабочая температура-40 °C
Tmax - Макс. рабочая температура120 °C
РАЗМЕРЫ ОКРУЖАЮЩИХ ДЕТАЛЕЙ
da max - Максимальный диаметр буртика вала90 mm
db min - Минимальный диаметр буртика вала96 mm
Da max - Максимальный диаметр буртика корпуса125 mm
Db min - Минимальный диаметр буртика корпуса133 mm
ra max - Максимальный радиус галтели3,5 mm
r1a - Максимальный радиус галтели3,3 mm
undefined

Industry Calcul Factors

Calcul factors image