Внутреннее кольцо конического подшипника в сборе со штампованным стальным сепаратором и роликами
Однорядные конические роликоподшипники доступны в метрических (стандартны ISO 355 и JIS B 1512) и дюймовых размерах (стандарт ABMA, включающий J для метрических размеров). Однорядные конические роликоподшипники являются наиболее распространёнными и обычно устанавливаются "спина к спине".
Войти
Добавить этот товар в корзинуDocumentation
Product information
| РАЗМЕРЫ ИЗДЕЛИЯ | |
|---|---|
| Марка | NTN |
| d - Внутренний диаметр | 49,212 mm |
| B - Ширина подшипника/внутреннего кольца | 44,45 mm |
| d1 - Наружный диаметр внутреннего кольца | 79,5 mm |
| ПРОИЗВОДИТЕЛЬНОСТЬ ПРОДУКТА | |
|---|---|
| C - Динамическая грузоподъёмность | 206 kN |
| C0 - Статическая грузоподъёмность | 225 kN |
| A2 - Коэффициент материала | 1 |
| е - Коэффициент | 0.43 |
| Y0 - коэффициент статической осевой нагрузки | 0.77 |
| Y2 - Коэффициент осевой нагрузки | 1.39 |
| РАЗМЕРЫ ОКРУЖАЮЩИХ ДЕТАЛЕЙ | |
|---|---|
| da max - Максимальный диаметр буртика вала | 60 mm |
| db min - Минимальный диаметр буртика вала | 70 mm |
| ra max - Максимальный радиус галтели | 3,5 mm |