Конический роликоподшипник, сепаратор из листовой стали
Однорядные конические роликоподшипники доступны в метрических (стандартны ISO 355 и JIS B 1512) и дюймовых размерах (стандарт ABMA, включающий J для метрических размеров). Однорядные конические роликоподшипники являются наиболее распространёнными и обычно устанавливаются "спина к спине".
Этот комплектацич содержит следующие артикулы
Войти
Добавить этот товар в корзинуDocumentation
Product information
РАЗМЕРЫ ИЗДЕЛИЯ | |
---|---|
Марка | NTN |
d - Внутренний диаметр | 177,8 mm |
D - Наружный диаметр | 247,65 mm |
B - Ширина подшипника/внутреннего кольца | 47,625 mm |
C - Ширина наружного кольца | 38,1 mm |
T - Общая ширина | 47,625 mm |
d1 - Наружный диаметр внутреннего кольца | 214 mm |
а - Точка приложения нагрузки на оси | 51,925 mm |
Вес | 6,72 kg |
ПРОИЗВОДИТЕЛЬНОСТЬ ПРОДУКТА | |
---|---|
C - Динамическая грузоподъёмность | 380 kN |
C0 - Статическая грузоподъёмность | 690 kN |
Cu - Предельная усталостная нагрузка | 67,2 kN |
A2 - Коэффициент материала | 1 |
е - Коэффициент | 0.44 |
Y0 - коэффициент статической осевой нагрузки | 0.75 |
Y2 - Коэффициент осевой нагрузки | 1.36 |
N lim - Предельная скорость при смазывании маслом | 1700 tr/min |
N lim - Предельная скорость при смазывании консистентной смазкой | 1300 tr/min |
Tmin - Мин. рабочая температура | -40 °C |
Tmax - Макс. рабочая температура | 120 °C |
РАЗМЕРЫ ОКРУЖАЮЩИХ ДЕТАЛЕЙ | |
---|---|
da max - Максимальный диаметр буртика вала | 188 mm |
db min - Минимальный диаметр буртика вала | 194 mm |
Da max - Максимальный диаметр буртика корпуса | 229 mm |
Db min - Минимальный диаметр буртика корпуса | 240 mm |
ra max - Максимальный радиус галтели | 3,5 mm |
r1a - Максимальный радиус галтели | 3,3 mm |
Industry Calcul Factors