Однорядные конические роликоподшипники

4T-782/772 - NTN

4T-782/772

Конический роликоподшипник, сепаратор из листовой стали

Однорядные конические роликоподшипники доступны в метрических (стандартны ISO 355 и JIS B 1512) и дюймовых  размерах (стандарт ABMA, включающий J для метрических размеров). Однорядные конические роликоподшипники являются наиболее распространёнными и обычно устанавливаются "спина к спине".

Этот комплектацич содержит следующие артикулы

Documentation

Product information

РАЗМЕРЫ ИЗДЕЛИЯ
МаркаNTN
d - Внутренний диаметр104,775 mm
D - Наружный диаметр180,975 mm
B - Ширина подшипника/внутреннего кольца48,006 mm
C - Ширина наружного кольца38,1 mm
T - Общая ширина47,625 mm
d1 - Наружный диаметр внутреннего кольца139 mm
а - Точка приложения нагрузки на оси39,525 mm
Вес4,92 kg
undefined
ПРОИЗВОДИТЕЛЬНОСТЬ ПРОДУКТА
C - Динамическая грузоподъёмность285 kN
C0 - Статическая грузоподъёмность430 kN
Cu - Предельная усталостная нагрузка47,5 kN
A2 - Коэффициент материала1
е - Коэффициент0.39
Y0 - коэффициент статической осевой нагрузки0.86
Y2 - Коэффициент осевой нагрузки1.56
N lim - Предельная скорость при смазывании маслом2700 tr/min
N lim - Предельная скорость при смазывании консистентной смазкой2000 tr/min
Tmin - Мин. рабочая температура-40 °C
Tmax - Макс. рабочая температура120 °C
РАЗМЕРЫ ОКРУЖАЮЩИХ ДЕТАЛЕЙ
da max - Максимальный диаметр буртика вала116 mm
db min - Минимальный диаметр буртика вала122 mm
Da max - Максимальный диаметр буртика корпуса161 mm
Db min - Минимальный диаметр буртика корпуса168 mm
ra max - Максимальный радиус галтели3,5 mm
r1a - Максимальный радиус галтели3,3 mm
undefined

Industry Calcul Factors

Calcul factors image