• English
  • Français
  • Deutsch
  • Italiano
  • Español
  • Português do Brasil
  • Polski
  • Русский
  • Türkçe

Однорядные конические роликоподшипники

4T-835/832 - NTN

4T-835/832

Конический роликоподшипник, сепаратор из листовой стали

Однорядные конические роликоподшипники доступны в метрических (стандартны ISO 355 и JIS B 1512) и дюймовых  размерах (стандарт ABMA, включающий J для метрических размеров). Однорядные конические роликоподшипники являются наиболее распространёнными и обычно устанавливаются "спина к спине".

Этот комплектацич содержит следующие артикулы

Documentation

Product information

РАЗМЕРЫ ИЗДЕЛИЯ
МаркаNTN
d - Внутренний диаметр69,85 mm
D - Наружный диаметр168,275 mm
B - Ширина подшипника/внутреннего кольца56,363 mm
C - Ширина наружного кольца41,275 mm
T - Общая ширина53,975 mm
d1 - Наружный диаметр внутреннего кольца123 mm
а - Точка приложения нагрузки на оси35,475 mm
Вес6,14 kg
undefined
ПРОИЗВОДИТЕЛЬНОСТЬ ПРОДУКТА
C - Динамическая грузоподъёмность375 kN
C0 - Статическая грузоподъёмность460 kN
Cu - Предельная усталостная нагрузка52,3 kN
A2 - Коэффициент материала1
е - Коэффициент0.3
Y0 - коэффициент статической осевой нагрузки1.1
Y2 - Коэффициент осевой нагрузки2
N lim - Предельная скорость при смазывании маслом3000 tr/min
N lim - Предельная скорость при смазывании консистентной смазкой2200 tr/min
Tmin - Мин. рабочая температура-40 °C
Tmax - Макс. рабочая температура120 °C
РАЗМЕРЫ ОКРУЖАЮЩИХ ДЕТАЛЕЙ
da max - Максимальный диаметр буртика вала84 mm
db min - Минимальный диаметр буртика вала91 mm
Da max - Максимальный диаметр буртика корпуса149 mm
Db min - Минимальный диаметр буртика корпуса155 mm
ra max - Максимальный радиус галтели3,5 mm
r1a - Максимальный радиус галтели3,3 mm
undefined

Industry Calcul Factors

Calcul factors image