• English
  • Français
  • Deutsch
  • Italiano
  • Español
  • Português do Brasil
  • Polski
  • Русский
  • Türkçe

Однорядные конические роликоподшипники

4T-90381/90744 - NTN

4T-90381/90744

Конический роликоподшипник, сепаратор из листовой стали

Однорядные конические роликоподшипники доступны в метрических (стандартны ISO 355 и JIS B 1512) и дюймовых  размерах (стандарт ABMA, включающий J для метрических размеров). Однорядные конические роликоподшипники являются наиболее распространёнными и обычно устанавливаются "спина к спине".

Этот комплектацич содержит следующие артикулы

  • 4T-90381
  • 4T-90744

Documentation

Product information

РАЗМЕРЫ ИЗДЕЛИЯ
МаркаNTN
d - Внутренний диаметр96,838 mm
D - Наружный диаметр188,912 mm
B - Ширина подшипника/внутреннего кольца46,038 mm
C - Ширина наружного кольца31,75 mm
T - Общая ширина50,8 mm
d1 - Наружный диаметр внутреннего кольца145,5 mm
Вес5,46 kg
undefined
ПРОИЗВОДИТЕЛЬНОСТЬ ПРОДУКТА
C - Динамическая грузоподъёмность310 kN
C0 - Статическая грузоподъёмность365 kN
Cu - Предельная усталостная нагрузка40,1 kN
A2 - Коэффициент материала1
е - Коэффициент0.87
Y0 - коэффициент статической осевой нагрузки0.38
Y2 - Коэффициент осевой нагрузки0.69
N lim - Предельная скорость при смазывании маслом2400 tr/min
N lim - Предельная скорость при смазывании консистентной смазкой1800 tr/min
Tmin - Мин. рабочая температура-40 °C
Tmax - Макс. рабочая температура120 °C
РАЗМЕРЫ ОКРУЖАЮЩИХ ДЕТАЛЕЙ
da max - Максимальный диаметр буртика вала113 mm
db min - Минимальный диаметр буртика вала125 mm
Da max - Максимальный диаметр буртика корпуса161 mm
Db min - Минимальный диаметр буртика корпуса179 mm
ra max - Максимальный радиус галтели3,5 mm
r1a - Максимальный радиус галтели3,3 mm
undefined