• English
  • Français
  • Deutsch
  • Italiano
  • Español
  • Português do Brasil
  • Polski
  • Русский
  • Türkçe

Однорядные конические роликоподшипники

4T-936 - NTN

4T-936

Внутреннее кольцо конического подшипника в сборе со штампованным стальным сепаратором и роликами

Однорядные конические роликоподшипники доступны в метрических (стандартны ISO 355 и JIS B 1512) и дюймовых  размерах (стандарт ABMA, включающий J для метрических размеров). Однорядные конические роликоподшипники являются наиболее распространёнными и обычно устанавливаются "спина к спине".

Documentation

Product information

РАЗМЕРЫ ИЗДЕЛИЯ
МаркаNTN
d - Внутренний диаметр107,95 mm
B - Ширина подшипника/внутреннего кольца66,675 mm
d1 - Наружный диаметр внутреннего кольца155,5 mm
undefined
ПРОИЗВОДИТЕЛЬНОСТЬ ПРОДУКТА
C - Динамическая грузоподъёмность525 kN
C0 - Статическая грузоподъёмность695 kN
A2 - Коэффициент материала1
е - Коэффициент0.33
Y0 - коэффициент статической осевой нагрузки1.01
Y2 - Коэффициент осевой нагрузки1.84
РАЗМЕРЫ ОКРУЖАЮЩИХ ДЕТАЛЕЙ
da max - Максимальный диаметр буртика вала122 mm
db min - Минимальный диаметр буртика вала137 mm
ra max - Максимальный радиус галтели8 mm
undefined

Industry Calcul Factors

Calcul factors image