Однорядные конические роликоподшипники

4T-H715345/H715311 - NTN

4T-H715345/H715311

Конический роликоподшипник, сепаратор из листовой стали

Однорядные конические роликоподшипники доступны в метрических (стандартны ISO 355 и JIS B 1512) и дюймовых  размерах (стандарт ABMA, включающий J для метрических размеров). Однорядные конические роликоподшипники являются наиболее распространёнными и обычно устанавливаются "спина к спине".

Этот комплектацич содержит следующие артикулы

Documentation

Product information

РАЗМЕРЫ ИЗДЕЛИЯ
МаркаNTN
d - Внутренний диаметр71,438 mm
D - Наружный диаметр136,525 mm
B - Ширина подшипника/внутреннего кольца46,038 mm
C - Ширина наружного кольца36,512 mm
T - Общая ширина46,038 mm
d1 - Наружный диаметр внутреннего кольца110,8 mm
а - Точка приложения нагрузки на оси37,338 mm
Вес3,11 kg
undefined
ПРОИЗВОДИТЕЛЬНОСТЬ ПРОДУКТА
C - Динамическая грузоподъёмность248 kN
C0 - Статическая грузоподъёмность355 kN
Cu - Предельная усталостная нагрузка42,4 kN
A2 - Коэффициент материала1
е - Коэффициент0.47
Y0 - коэффициент статической осевой нагрузки0.7
Y2 - Коэффициент осевой нагрузки1.27
N lim - Предельная скорость при смазывании маслом3500 tr/min
N lim - Предельная скорость при смазывании консистентной смазкой2600 tr/min
Tmin - Мин. рабочая температура-40 °C
Tmax - Макс. рабочая температура120 °C
РАЗМЕРЫ ОКРУЖАЮЩИХ ДЕТАЛЕЙ
da max - Максимальный диаметр буртика вала87 mm
db min - Минимальный диаметр буртика вала93 mm
Da max - Максимальный диаметр буртика корпуса118 mm
Db min - Минимальный диаметр буртика корпуса132 mm
ra max - Максимальный радиус галтели3,5 mm
r1a - Максимальный радиус галтели3,3 mm
undefined

Industry Calcul Factors

Calcul factors image