Конический роликоподшипник, сепаратор из листовой стали
Однорядные конические роликоподшипники доступны в метрических (стандартны ISO 355 и JIS B 1512) и дюймовых размерах (стандарт ABMA, включающий J для метрических размеров). Однорядные конические роликоподшипники являются наиболее распространёнными и обычно устанавливаются "спина к спине".
Этот комплектацич содержит следующие артикулы
Войти
Добавить этот товар в корзинуDocumentation
Product information
| РАЗМЕРЫ ИЗДЕЛИЯ | |
|---|---|
| Марка | NTN |
| d - Внутренний диаметр | 50 mm |
| D - Наружный диаметр | 84 mm |
| B - Ширина подшипника/внутреннего кольца | 22 mm |
| C - Ширина наружного кольца | 17,5 mm |
| T - Общая ширина | 22 mm |
| d1 - Наружный диаметр внутреннего кольца | 67 mm |
| а - Точка приложения нагрузки на оси | 19,7 mm |
| Вес | 0,466 kg |
| ПРОИЗВОДИТЕЛЬНОСТЬ ПРОДУКТА | |
|---|---|
| C - Динамическая грузоподъёмность | 77,5 kN |
| C0 - Статическая грузоподъёмность | 94,5 kN |
| Cu - Предельная усталостная нагрузка | 11,5 kN |
| A2 - Коэффициент материала | 1 |
| е - Коэффициент | 0.44 |
| Y0 - коэффициент статической осевой нагрузки | 0.75 |
| Y2 - Коэффициент осевой нагрузки | 1.37 |
| N lim - Предельная скорость при смазывании маслом | 5700 tr/min |
| N lim - Предельная скорость при смазывании консистентной смазкой | 4300 tr/min |
| Tmin - Мин. рабочая температура | -40 °C |
| Tmax - Макс. рабочая температура | 120 °C |
| РАЗМЕРЫ ОКРУЖАЮЩИХ ДЕТАЛЕЙ | |
|---|---|
| da max - Максимальный диаметр буртика вала | 56 mm |
| db min - Минимальный диаметр буртика вала | 62 mm |
| Da max - Максимальный диаметр буртика корпуса | 76 mm |
| Db min - Минимальный диаметр буртика корпуса | 80 mm |
| ra max - Максимальный радиус галтели | 3,5 mm |
| r1a - Максимальный радиус галтели | 1,5 mm |
Industry Calcul Factors