Пропустить Заголовок Пропустить Основное содержание Пропустить Нижний колонтитул
Конический роликоподшипник, сепаратор из листовой стали
Однорядные конические роликоподшипники доступны в метрических (стандартны ISO 355 и JIS B 1512) и дюймовых размерах (стандарт ABMA, включающий J для метрических размеров). Однорядные конические роликоподшипники являются наиболее распространёнными и обычно устанавливаются "спина к спине".
Войти Добавить этот товар в корзину Documentation Product information РАЗМЕРЫ ИЗДЕЛИЯ Марка NTN d - Внутренний диаметр 65 mm D - Наружный диаметр 110 mm B - Ширина подшипника/внутреннего кольца 28 mm C - Ширина наружного кольца 22,5 mm T - Общая ширина 28 mm d1 - Наружный диаметр внутреннего кольца 88,5 mm а - Точка приложения нагрузки на оси 24,6 mm Вес 1,09 kg
ПРОИЗВОДИТЕЛЬНОСТЬ ПРОДУКТА C - Динамическая грузоподъёмность 132 kN C0 - Статическая грузоподъёмность 174 kN Cu - Предельная усталостная нагрузка 21,2 kN A2 - Коэффициент материала 1 е - Коэффициент 0.4 Y0 - коэффициент статической осевой нагрузки 0.82 Y2 - Коэффициент осевой нагрузки 1.49 N lim - Предельная скорость при смазывании маслом 4300 tr/min N lim - Предельная скорость при смазывании консистентной смазкой 3200 tr/min Tmin - Мин. рабочая температура -40 °C Tmax - Макс. рабочая температура 120 °C
РАЗМЕРЫ ОКРУЖАЮЩИХ ДЕТАЛЕЙ da max - Максимальный диаметр буртика вала 72 mm db min - Минимальный диаметр буртика вала 78 mm Da max - Максимальный диаметр буртика корпуса 99 mm Db min - Минимальный диаметр буртика корпуса 105 mm ra max - Максимальный радиус галтели 3 mm r1a - Максимальный радиус галтели 2,5 mm
Industry Calcul Factors