Однорядные конические роликоподшипники

4T-JM718149/JM718110PK - NTN

4T-JM718149/JM718110PK

Конический роликоподшипник, сепаратор из листовой стали

Однорядные конические роликоподшипники доступны в метрических (стандартны ISO 355 и JIS B 1512) и дюймовых  размерах (стандарт ABMA, включающий J для метрических размеров). Однорядные конические роликоподшипники являются наиболее распространёнными и обычно устанавливаются "спина к спине".

Этот комплектацич содержит следующие артикулы

Documentation

Product information

РАЗМЕРЫ ИЗДЕЛИЯ
МаркаNTN
d - Внутренний диаметр90 mm
D - Наружный диаметр145 mm
B - Ширина подшипника/внутреннего кольца34 mm
C - Ширина наружного кольца27 mm
T - Общая ширина35 mm
а - Точка приложения нагрузки на оси33 mm
rs - Минимальный радиус галтели3 mm
r1s - Минимальный радиус галтели2,5 mm
Вес2,14 kg
undefined
ПРОИЗВОДИТЕЛЬНОСТЬ ПРОДУКТА
C - Динамическая грузоподъёмность210 kN
C0 - Статическая грузоподъёмность279 kN
A2 - Коэффициент материала1
е - Коэффициент0.44
Y0 - коэффициент статической осевой нагрузки0.74
Y2 - Коэффициент осевой нагрузки1.35
N lim - Предельная скорость при смазывании маслом3200 tr/min
N lim - Предельная скорость при смазывании консистентной смазкой2400 tr/min
Tmin - Мин. рабочая температура-40 °C
Tmax - Макс. рабочая температура120 °C
РАЗМЕРЫ ОКРУЖАЮЩИХ ДЕТАЛЕЙ
da max - Максимальный диаметр буртика вала99 mm
db min - Минимальный диаметр буртика вала105 mm
Da max - Максимальный диаметр буртика корпуса139 mm
Db min - Минимальный диаметр буртика корпуса131 mm
ra max - Максимальный радиус галтели3 mm
r1a - Максимальный радиус галтели2,5 mm
undefined

OE Equivalents

ПроизводительАртикулMercedes013 981 4705

Industry Calcul Factors

Calcul factors image