• English
  • Français
  • Deutsch
  • Italiano
  • Español
  • Português do Brasil
  • Polski
  • Русский
  • Türkçe

Однорядные конические роликоподшипники

4T-LM11949/LM11910 - NTN

4T-LM11949/LM11910

Конический роликоподшипник, сепаратор из листовой стали

Однорядные конические роликоподшипники доступны в метрических (стандартны ISO 355 и JIS B 1512) и дюймовых  размерах (стандарт ABMA, включающий J для метрических размеров). Однорядные конические роликоподшипники являются наиболее распространёнными и обычно устанавливаются "спина к спине".

Этот комплектацич содержит следующие артикулы

Documentation

Product information

РАЗМЕРЫ ИЗДЕЛИЯ
МаркаNTN
d - Внутренний диаметр19,05 mm
D - Наружный диаметр45,237 mm
B - Ширина подшипника/внутреннего кольца16,637 mm
C - Ширина наружного кольца12,065 mm
T - Общая ширина15,494 mm
d1 - Наружный диаметр внутреннего кольца31 mm
а - Точка приложения нагрузки на оси9,894 mm
Вес0,123 kg
undefined
ПРОИЗВОДИТЕЛЬНОСТЬ ПРОДУКТА
C - Динамическая грузоподъёмность31,5 kN
C0 - Статическая грузоподъёмность28,6 kN
Cu - Предельная усталостная нагрузка3,5 kN
A2 - Коэффициент материала1
е - Коэффициент0.3
Y0 - коэффициент статической осевой нагрузки1.1
Y2 - Коэффициент осевой нагрузки2
N lim - Предельная скорость при смазывании маслом12000 tr/min
N lim - Предельная скорость при смазывании консистентной смазкой8900 tr/min
Tmin - Мин. рабочая температура-40 °C
Tmax - Макс. рабочая температура120 °C
РАЗМЕРЫ ОКРУЖАЮЩИХ ДЕТАЛЕЙ
da max - Максимальный диаметр буртика вала23,5 mm
db min - Минимальный диаметр буртика вала28 mm
Da max - Максимальный диаметр буртика корпуса39,5 mm
Db min - Минимальный диаметр буртика корпуса41,5 mm
ra max - Максимальный радиус галтели1,3 mm
r1a - Максимальный радиус галтели1,3 mm
undefined

OE Equivalents

ПроизводительАртикулFord UsaB5A1216AFord UsaT71407632A

Automotive Compatibility

МаркаМодельПоколениеДатаПозицияРасположениеFordRangerRanger => --Ford UsaDel Rey - W2348 SaloonDel Rey - W2348 Saloon => --Ford UsaPampa - W0043 Pick up TruckPampa - W0043 Pick up Truck => --Ford UsaPampa - W0143 Pick up TruckPampa - W0143 Pick up Truck => --Ford UsaRanger - R10 Pick up TruckRanger - R10 Pick up Truck => --Ford UsaRanger - R10/R44 Pick up TruckRanger - R10/R44 Pick up Truck => --Ford UsaRanger - R44 Pick up TruckRanger - R44 Pick up Truck => --

Industry Calcul Factors

Calcul factors image