• English
  • Français
  • Deutsch
  • Italiano
  • Español
  • Português do Brasil
  • Polski
  • Русский
  • Türkçe

Однорядные конические роликоподшипники

4T-LM814849 - NTN

4T-LM814849

Внутреннее кольцо конического подшипника в сборе со штампованным стальным сепаратором и роликами

Однорядные конические роликоподшипники доступны в метрических (стандартны ISO 355 и JIS B 1512) и дюймовых  размерах (стандарт ABMA, включающий J для метрических размеров). Однорядные конические роликоподшипники являются наиболее распространёнными и обычно устанавливаются "спина к спине".

Documentation

Product information

РАЗМЕРЫ ИЗДЕЛИЯ
МаркаNTN
d - Внутренний диаметр77,788 mm
B - Ширина подшипника/внутреннего кольца25,4 mm
d1 - Наружный диаметр внутреннего кольца99,5 mm
undefined
ПРОИЗВОДИТЕЛЬНОСТЬ ПРОДУКТА
C - Динамическая грузоподъёмность110 kN
C0 - Статическая грузоподъёмность162 kN
A2 - Коэффициент материала1
е - Коэффициент0.51
Y0 - коэффициент статической осевой нагрузки0.65
Y2 - Коэффициент осевой нагрузки1.18
РАЗМЕРЫ ОКРУЖАЮЩИХ ДЕТАЛЕЙ
da max - Максимальный диаметр буртика вала85 mm
db min - Минимальный диаметр буртика вала91 mm
ra max - Максимальный радиус галтели3,5 mm
undefined