Пропустить Заголовок Пропустить Основное содержание Пропустить Нижний колонтитул
Войти Добавить этот товар в корзину Documentation Product information РАЗМЕРЫ ИЗДЕЛИЯ Марка NTN d - Внутренний диаметр 20 mm D - Наружный диаметр 35 mm T - Высота упорного подшипника 10 mm rs - Минимальный радиус галтели 0,3 mm Вес 0,04 kg
ПРОИЗВОДИТЕЛЬНОСТЬ ПРОДУКТА Ca - Номинальная динамическая осевая грузоподъемность 14,2 kN C0a - Номинальная статическая осевая грузоподъемность 24,7 kN Cua - Предельная осевая грузоподъемность 1,12 kN N lim - Предельная скорость при смазывании маслом 7500 tr/min N lim - Предельная скорость при смазывании консистентной смазкой 5200 tr/min Tmin - Мин. рабочая температура -40 °C Tmax - Макс. рабочая температура 120 °C
РАЗМЕРЫ ОКРУЖАЮЩИХ ДЕТАЛЕЙ Da max - Максимальный диаметр буртика корпуса 26 mm da min - Минимальный диаметр буртика вала 29 mm