Войти
Добавить этот товар в корзинуDocumentation
Product information
| РАЗМЕРЫ ИЗДЕЛИЯ | | Марка | NTN |
| d - Внутренний диаметр | 60 mm |
| D - Наружный диаметр | 85 mm |
| T - Высота упорного подшипника | 17 mm |
| rs - Минимальный радиус галтели | 1 mm |
| Вес | 0,296 kg |

| ПРОИЗВОДИТЕЛЬНОСТЬ ПРОДУКТА | | Ca - Номинальная динамическая осевая грузоподъемность | 41,5 kN |
| C0a - Номинальная статическая осевая грузоподъемность | 113 kN |
| Cua - Предельная осевая грузоподъемность | 5,1 kN |
| N lim - Предельная скорость при смазывании маслом | 3700 tr/min |
| N lim - Предельная скорость при смазывании консистентной смазкой | 2600 tr/min |
| Tmin - Мин. рабочая температура | -40 °C |
| Tmax - Макс. рабочая температура | 120 °C |
| РАЗМЕРЫ ОКРУЖАЮЩИХ ДЕТАЛЕЙ | | Da max - Максимальный диаметр буртика корпуса | 70 mm |
| da min - Минимальный диаметр буртика вала | 75 mm |