Войти
Добавить этот товар в корзинуDocumentation
Product information
| РАЗМЕРЫ ИЗДЕЛИЯ | | Марка | NTN |
| d - Внутренний диаметр | 75 mm |
| D - Наружный диаметр | 100 mm |
| T - Высота упорного подшипника | 19 mm |
| rs - Минимальный радиус галтели | 1 mm |
| Вес | 0,399 kg |

| ПРОИЗВОДИТЕЛЬНОСТЬ ПРОДУКТА | | Ca - Номинальная динамическая осевая грузоподъемность | 44,5 kN |
| C0a - Номинальная статическая осевая грузоподъемность | 136 kN |
| Cua - Предельная осевая грузоподъемность | 6,15 kN |
| N lim - Предельная скорость при смазывании маслом | 3200 tr/min |
| N lim - Предельная скорость при смазывании консистентной смазкой | 2200 tr/min |
| Tmin - Мин. рабочая температура | -40 °C |
| Tmax - Макс. рабочая температура | 120 °C |
| РАЗМЕРЫ ОКРУЖАЮЩИХ ДЕТАЛЕЙ | | Da max - Максимальный диаметр буртика корпуса | 85 mm |
| da min - Минимальный диаметр буртика вала | 90 mm |