Due to technical maintenance, the NTN Europe on-line shop will be unavailable from 6.00 am on Saturday 13 June until 12.00 pm on Sunday 14 June (UTC+02:00).

We apologise for any inconvenience caused.

  • English
  • Français
  • Deutsch
  • Italiano
  • Español
  • Português do Brasil
  • Polski
  • Русский
  • Türkçe

Упорные шарикоподшипники простого действия

51120 - NTN

51120

Documentation

Product information

РАЗМЕРЫ ИЗДЕЛИЯ
МаркаNTN
d - Внутренний диаметр100 mm
D - Наружный диаметр135 mm
T - Высота упорного подшипника25 mm
rs - Минимальный радиус галтели1 mm
Вес0,987 kg
undefined
ПРОИЗВОДИТЕЛЬНОСТЬ ПРОДУКТА
Ca - Номинальная динамическая осевая грузоподъемность85 kN
C0a - Номинальная статическая осевая грузоподъемность268 kN
Cua - Предельная осевая грузоподъемность11,2 kN
N lim - Предельная скорость при смазывании маслом2400 tr/min
N lim - Предельная скорость при смазывании консистентной смазкой1700 tr/min
Tmin - Мин. рабочая температура-40 °C
Tmax - Макс. рабочая температура120 °C
РАЗМЕРЫ ОКРУЖАЮЩИХ ДЕТАЛЕЙ
Da max - Максимальный диаметр буртика корпуса114 mm
da min - Минимальный диаметр буртика вала121 mm
undefined