Войти
Добавить этот товар в корзинуЗагрузки
Документы отсутствуют
3D файл РАЗМЕРЫ ИЗДЕЛИЯ | Марка | SNR |
d - Внутренний диаметр | 100 mm |
D - Наружный диаметр | 135 mm |
D1 - Внутренний диаметр наружного кольца | 102 mm |
d1 - Наружный диаметр внутреннего кольца | 135 mm |
T - Высота упорного подшипника | 25 mm |
rs - Минимальный радиус галтели | 1 mm |
Вес | 0,974 kg |
ПРОИЗВОДИТЕЛЬНОСТЬ ПРОДУКТА | Ca - Номинальная динамическая осевая грузоподъемность | 85,1 kN |
C0a - Номинальная статическая осевая грузоподъемность | 268 kN |
Tmin - Мин. рабочая температура | -40 °C |
Tmax - Макс. рабочая температура | 120 °C |
ЧАСТОТЫ ПОДШИПНИКОВ | BPFO - Собственная частота наружного кольца (60 об/мин) | 13,5 Hz |
BPFI - Собственная частота внутреннего кольца (60 об/мин) | 13,5 Hz |
FTF - Собственная частота сепаратора (60 об/мин) | 0,5 Hz |
BSF - Собственная частота беговых дорожек (60 об/мин) | 9,251 Hz |
РАЗМЕРЫ ОКРУЖАЮЩИХ ДЕТАЛЕЙ | ra max - Максимальный радиус галтели вала и корпуса | 1 mm |
Da max - Максимальный диаметр буртика корпуса | 114 mm |
da min - Минимальный диаметр буртика вала | 121 mm |