Упорные шарикоподшипники простого действия

51132 - NTN

51132

Documentation

Product information

РАЗМЕРЫ ИЗДЕЛИЯ
МаркаNTN
d - Внутренний диаметр160 mm
D - Наружный диаметр200 mm
T - Высота упорного подшипника31 mm
rs - Минимальный радиус галтели1 mm
Вес2,1 kg
undefined
ПРОИЗВОДИТЕЛЬНОСТЬ ПРОДУКТА
Ca - Номинальная динамическая осевая грузоподъемность112 kN
C0a - Номинальная статическая осевая грузоподъемность425 kN
Cua - Предельная осевая грузоподъемность14,4 kN
N lim - Предельная скорость при смазывании маслом1700 tr/min
N lim - Предельная скорость при смазывании консистентной смазкой1200 tr/min
Tmin - Мин. рабочая температура-40 °C
Tmax - Макс. рабочая температура120 °C
РАЗМЕРЫ ОКРУЖАЮЩИХ ДЕТАЛЕЙ
Da max - Максимальный диаметр буртика корпуса176 mm
da min - Минимальный диаметр буртика вала184 mm
undefined