Пропустить Заголовок Пропустить Основное содержание Пропустить Нижний колонтитул
Войти Добавить этот товар в корзину Documentation Product information РАЗМЕРЫ ИЗДЕЛИЯ Марка NTN d - Внутренний диаметр 200 mm D - Наружный диаметр 250 mm T - Высота упорного подшипника 37 mm rs - Минимальный радиус галтели 1,1 mm Вес 3,92 kg
ПРОИЗВОДИТЕЛЬНОСТЬ ПРОДУКТА Ca - Номинальная динамическая осевая грузоподъемность 172 kN C0a - Номинальная статическая осевая грузоподъемность 675 kN Cua - Предельная осевая грузоподъемность 20,4 kN N lim - Предельная скорость при смазывании маслом 1400 tr/min N lim - Предельная скорость при смазывании консистентной смазкой 960 tr/min Tmin - Мин. рабочая температура -40 °C Tmax - Макс. рабочая температура 120 °C
РАЗМЕРЫ ОКРУЖАЮЩИХ ДЕТАЛЕЙ Da max - Максимальный диаметр буртика корпуса 220 mm da min - Минимальный диаметр буртика вала 230 mm