Упорные шарикоподшипники простого действия

51148 - NTN

51148

Documentation

Product information

РАЗМЕРЫ ИЗДЕЛИЯ
МаркаNTN
d - Внутренний диаметр240 mm
D - Наружный диаметр300 mm
T - Высота упорного подшипника45 mm
rs - Минимальный радиус галтели1,5 mm
Вес6,87 kg
undefined
ПРОИЗВОДИТЕЛЬНОСТЬ ПРОДУКТА
Ca - Номинальная динамическая осевая грузоподъемность228 kN
C0a - Номинальная статическая осевая грузоподъемность935 kN
Cua - Предельная осевая грузоподъемность25,6 kN
N lim - Предельная скорость при смазывании маслом1100 tr/min
N lim - Предельная скорость при смазывании консистентной смазкой780 tr/min
Tmin - Мин. рабочая температура-40 °C
Tmax - Макс. рабочая температура120 °C
РАЗМЕРЫ ОКРУЖАЮЩИХ ДЕТАЛЕЙ
Da max - Максимальный диаметр буртика корпуса264 mm
da min - Минимальный диаметр буртика вала276 mm
undefined