Due to technical maintenance, the NTN Europe on-line shop will be unavailable from 6.00 am on Saturday 13 June until 12.00 pm on Sunday 14 June (UTC+02:00).

We apologise for any inconvenience caused.

  • English
  • Français
  • Deutsch
  • Italiano
  • Español
  • Português do Brasil
  • Polski
  • Русский
  • Türkçe

Упорные шарикоподшипники простого действия

51201 - NTN

51201

Documentation

Product information

РАЗМЕРЫ ИЗДЕЛИЯ
МаркаNTN
d - Внутренний диаметр12 mm
D - Наружный диаметр28 mm
T - Высота упорного подшипника11 mm
rs - Минимальный радиус галтели0,6 mm
Вес0,034 kg
undefined
ПРОИЗВОДИТЕЛЬНОСТЬ ПРОДУКТА
Ca - Номинальная динамическая осевая грузоподъемность13,2 kN
C0a - Номинальная статическая осевая грузоподъемность19 kN
Cua - Предельная осевая грузоподъемность0,86 kN
N lim - Предельная скорость при смазывании маслом8000 tr/min
N lim - Предельная скорость при смазывании консистентной смазкой5600 tr/min
Tmin - Мин. рабочая температура-40 °C
Tmax - Макс. рабочая температура120 °C
РАЗМЕРЫ ОКРУЖАЮЩИХ ДЕТАЛЕЙ
Da max - Максимальный диаметр буртика корпуса18 mm
da min - Минимальный диаметр буртика вала22 mm
undefined