Упорные шарикоподшипники простого действия

51207 - NTN

51207

Documentation

Product information

РАЗМЕРЫ ИЗДЕЛИЯ
МаркаNTN
d - Внутренний диаметр35 mm
D - Наружный диаметр62 mm
T - Высота упорного подшипника18 mm
rs - Минимальный радиус галтели1 mm
Вес0,215 kg
undefined
ПРОИЗВОДИТЕЛЬНОСТЬ ПРОДУКТА
Ca - Номинальная динамическая осевая грузоподъемность39 kN
C0a - Номинальная статическая осевая грузоподъемность78 kN
Cua - Предельная осевая грузоподъемность3,55 kN
N lim - Предельная скорость при смазывании маслом4200 tr/min
N lim - Предельная скорость при смазывании консистентной смазкой2900 tr/min
Tmin - Мин. рабочая температура-40 °C
Tmax - Макс. рабочая температура120 °C
РАЗМЕРЫ ОКРУЖАЮЩИХ ДЕТАЛЕЙ
Da max - Максимальный диаметр буртика корпуса46 mm
da min - Минимальный диаметр буртика вала51 mm
undefined