Пропустить Заголовок Пропустить Основное содержание Пропустить Нижний колонтитул
Войти Добавить этот товар в корзину Documentation Product information РАЗМЕРЫ ИЗДЕЛИЯ Марка NTN d - Внутренний диаметр 65 mm D - Наружный диаметр 100 mm T - Высота упорного подшипника 27 mm rs - Минимальный радиус галтели 1 mm Вес 0,767 kg
ПРОИЗВОДИТЕЛЬНОСТЬ ПРОДУКТА Ca - Номинальная динамическая осевая грузоподъемность 75 kN C0a - Номинальная статическая осевая грузоподъемность 189 kN Cua - Предельная осевая грузоподъемность 8,5 kN N lim - Предельная скорость при смазывании маслом 2700 tr/min N lim - Предельная скорость при смазывании консистентной смазкой 1900 tr/min Tmin - Мин. рабочая температура -40 °C Tmax - Макс. рабочая температура 120 °C
РАЗМЕРЫ ОКРУЖАЮЩИХ ДЕТАЛЕЙ Da max - Максимальный диаметр буртика корпуса 79 mm da min - Минимальный диаметр буртика вала 86 mm