Пропустить Заголовок Пропустить Основное содержание Пропустить Нижний колонтитул
Войти Добавить этот товар в корзину Documentation Product information РАЗМЕРЫ ИЗДЕЛИЯ Марка NTN d - Внутренний диаметр 140 mm D - Наружный диаметр 200 mm T - Высота упорного подшипника 46 mm rs - Минимальный радиус галтели 1,5 mm Вес 4,77 kg
ПРОИЗВОДИТЕЛЬНОСТЬ ПРОДУКТА Ca - Номинальная динамическая осевая грузоподъемность 193 kN C0a - Номинальная статическая осевая грузоподъемность 595 kN Cua - Предельная осевая грузоподъемность 20,6 kN N lim - Предельная скорость при смазывании маслом 1400 tr/min N lim - Предельная скорость при смазывании консистентной смазкой 980 tr/min Tmin - Мин. рабочая температура -40 °C Tmax - Макс. рабочая температура 120 °C
РАЗМЕРЫ ОКРУЖАЮЩИХ ДЕТАЛЕЙ Da max - Максимальный диаметр буртика корпуса 164 mm da min - Минимальный диаметр буртика вала 176 mm