Упорные шарикоподшипники простого действия

51234 - NTN

51234

Documentation

Product information

РАЗМЕРЫ ИЗДЕЛИЯ
МаркаNTN
d - Внутренний диаметр170 mm
D - Наружный диаметр240 mm
T - Высота упорного подшипника55 mm
rs - Минимальный радиус галтели1,5 mm
Вес7,81 kg
undefined
ПРОИЗВОДИТЕЛЬНОСТЬ ПРОДУКТА
Ca - Номинальная динамическая осевая грузоподъемность261 kN
C0a - Номинальная статическая осевая грузоподъемность835 kN
Cua - Предельная осевая грузоподъемность26,3 kN
N lim - Предельная скорость при смазывании маслом1200 tr/min
N lim - Предельная скорость при смазывании консистентной смазкой810 tr/min
Tmin - Мин. рабочая температура-40 °C
Tmax - Макс. рабочая температура120 °C
РАЗМЕРЫ ОКРУЖАЮЩИХ ДЕТАЛЕЙ
Da max - Максимальный диаметр буртика корпуса198 mm
da min - Минимальный диаметр буртика вала212 mm
undefined