Пропустить Заголовок Пропустить Основное содержание Пропустить Нижний колонтитул
Войти Добавить этот товар в корзину Documentation Product information РАЗМЕРЫ ИЗДЕЛИЯ Марка NTN d - Внутренний диаметр 190 mm D - Наружный диаметр 270 mm T - Высота упорного подшипника 62 mm rs - Минимальный радиус галтели 2 mm Вес 11,3 kg
ПРОИЗВОДИТЕЛЬНОСТЬ ПРОДУКТА Ca - Номинальная динамическая осевая грузоподъемность 310 kN C0a - Номинальная статическая осевая грузоподъемность 1060 kN Cua - Предельная осевая грузоподъемность 31,5 kN N lim - Предельная скорость при смазывании маслом 1000 tr/min N lim - Предельная скорость при смазывании консистентной смазкой 710 tr/min Tmin - Мин. рабочая температура -40 °C Tmax - Макс. рабочая температура 120 °C
РАЗМЕРЫ ОКРУЖАЮЩИХ ДЕТАЛЕЙ Da max - Максимальный диаметр буртика корпуса 222 mm da min - Минимальный диаметр буртика вала 238 mm