Due to technical maintenance, the NTN Europe on-line shop will be unavailable from 6.00 am on Saturday 13 June until 12.00 pm on Sunday 14 June (UTC+02:00).

We apologise for any inconvenience caused.

  • English
  • Français
  • Deutsch
  • Italiano
  • Español
  • Português do Brasil
  • Polski
  • Русский
  • Türkçe

Упорные шарикоподшипники простого действия

51260 - NTN

51260

Documentation

Product information

РАЗМЕРЫ ИЗДЕЛИЯ
МаркаNTN
d - Внутренний диаметр300 mm
D - Наружный диаметр420 mm
T - Высота упорного подшипника95 mm
rs - Минимальный радиус галтели3 mm
Вес40,6 kg
undefined
ПРОИЗВОДИТЕЛЬНОСТЬ ПРОДУКТА
Ca - Номинальная динамическая осевая грузоподъемность590 kN
C0a - Номинальная статическая осевая грузоподъемность2680 kN
Cua - Предельная осевая грузоподъемность63,5 kN
N lim - Предельная скорость при смазывании маслом630 tr/min
N lim - Предельная скорость при смазывании консистентной смазкой440 tr/min
Tmin - Мин. рабочая температура-40 °C
Tmax - Макс. рабочая температура120 °C
РАЗМЕРЫ ОКРУЖАЮЩИХ ДЕТАЛЕЙ
Da max - Максимальный диаметр буртика корпуса349 mm
da min - Минимальный диаметр буртика вала371 mm
undefined