Упорные шарикоподшипники простого действия

51268 - NTN

51268

Documentation

Product information

РАЗМЕРЫ ИЗДЕЛИЯ
МаркаNTN
d - Внутренний диаметр340 mm
D - Наружный диаметр420 mm
T - Высота упорного подшипника64 mm
rs - Минимальный радиус галтели2 mm
Вес19,7 kg
undefined
ПРОИЗВОДИТЕЛЬНОСТЬ ПРОДУКТА
Ca - Номинальная динамическая осевая грузоподъемность375 kN
C0a - Номинальная статическая осевая грузоподъемность1760 kN
Cua - Предельная осевая грузоподъемность40,5 kN
N lim - Предельная скорость при смазывании маслом760 tr/min
N lim - Предельная скорость при смазывании консистентной смазкой530 tr/min
Tmin - Мин. рабочая температура-40 °C
Tmax - Макс. рабочая температура120 °C
РАЗМЕРЫ ОКРУЖАЮЩИХ ДЕТАЛЕЙ
ra max - Максимальный радиус галтели вала и корпуса2 mm
Da max - Максимальный диаметр буртика корпуса372 mm
da min - Минимальный диаметр буртика вала388 mm
undefined