Упорные шарикоподшипники простого действия

51315 - NTN

51315

Documentation

Product information

РАЗМЕРЫ ИЗДЕЛИЯ
МаркаNTN
d - Внутренний диаметр75 mm
D - Наружный диаметр135 mm
T - Высота упорного подшипника44 mm
rs - Минимальный радиус галтели1,5 mm
Вес2,61 kg
undefined
ПРОИЗВОДИТЕЛЬНОСТЬ ПРОДУКТА
Ca - Номинальная динамическая осевая грузоподъемность171 kN
C0a - Номинальная статическая осевая грузоподъемность395 kN
Cua - Предельная осевая грузоподъемность17,4 kN
N lim - Предельная скорость при смазывании маслом1800 tr/min
N lim - Предельная скорость при смазывании консистентной смазкой1300 tr/min
Tmin - Мин. рабочая температура-40 °C
Tmax - Макс. рабочая температура120 °C
РАЗМЕРЫ ОКРУЖАЮЩИХ ДЕТАЛЕЙ
Da max - Максимальный диаметр буртика корпуса99 mm
da min - Минимальный диаметр буртика вала111 mm
undefined