Упорные шарикоподшипники простого действия

51317 - NTN

51317

Documentation

Product information

РАЗМЕРЫ ИЗДЕЛИЯ
МаркаNTN
d - Внутренний диаметр85 mm
D - Наружный диаметр150 mm
T - Высота упорного подшипника49 mm
rs - Минимальный радиус галтели1,5 mm
Вес3,52 kg
undefined
ПРОИЗВОДИТЕЛЬНОСТЬ ПРОДУКТА
Ca - Номинальная динамическая осевая грузоподъемность206 kN
C0a - Номинальная статическая осевая грузоподъемность490 kN
Cua - Предельная осевая грузоподъемность20,3 kN
N lim - Предельная скорость при смазывании маслом1600 tr/min
N lim - Предельная скорость при смазывании консистентной смазкой1100 tr/min
Tmin - Мин. рабочая температура-40 °C
Tmax - Макс. рабочая температура120 °C
РАЗМЕРЫ ОКРУЖАЮЩИХ ДЕТАЛЕЙ
Da max - Максимальный диаметр буртика корпуса111 mm
da min - Минимальный диаметр буртика вала124 mm
undefined