Упорные шарикоподшипники простого действия

51322 - NTN

51322

Documentation

Product information

РАЗМЕРЫ ИЗДЕЛИЯ
МаркаNTN
d - Внутренний диаметр110 mm
D - Наружный диаметр190 mm
T - Высота упорного подшипника63 mm
rs - Минимальный радиус галтели2 mm
Вес7,67 kg
undefined
ПРОИЗВОДИТЕЛЬНОСТЬ ПРОДУКТА
Ca - Номинальная динамическая осевая грузоподъемность267 kN
C0a - Номинальная статическая осевая грузоподъемность705 kN
Cua - Предельная осевая грузоподъемность25,9 kN
N lim - Предельная скорость при смазывании маслом1200 tr/min
N lim - Предельная скорость при смазывании консистентной смазкой870 tr/min
Tmin - Мин. рабочая температура-40 °C
Tmax - Макс. рабочая температура120 °C
РАЗМЕРЫ ОКРУЖАЮЩИХ ДЕТАЛЕЙ
Da max - Максимальный диаметр буртика корпуса142 mm
da min - Минимальный диаметр буртика вала158 mm
undefined