Упорные шарикоподшипники простого действия

51326 - NTN

51326

Documentation

Product information

РАЗМЕРЫ ИЗДЕЛИЯ
МаркаNTN
d - Внутренний диаметр130 mm
D - Наружный диаметр225 mm
T - Высота упорного подшипника75 mm
rs - Минимальный радиус галтели2,1 mm
Вес12,7 kg
undefined
ПРОИЗВОДИТЕЛЬНОСТЬ ПРОДУКТА
Ca - Номинальная динамическая осевая грузоподъемность330 kN
C0a - Номинальная статическая осевая грузоподъемность960 kN
Cua - Предельная осевая грузоподъемность32,5 kN
N lim - Предельная скорость при смазывании маслом1000 tr/min
N lim - Предельная скорость при смазывании консистентной смазкой720 tr/min
Tmin - Мин. рабочая температура-40 °C
Tmax - Макс. рабочая температура120 °C
РАЗМЕРЫ ОКРУЖАЮЩИХ ДЕТАЛЕЙ
Da max - Максимальный диаметр буртика корпуса169 mm
da min - Минимальный диаметр буртика вала186 mm
undefined