Упорные шарикоподшипники простого действия

51328 - NTN

51328

Documentation

Product information

РАЗМЕРЫ ИЗДЕЛИЯ
МаркаNTN
d - Внутренний диаметр140 mm
D - Наружный диаметр240 mm
T - Высота упорного подшипника80 mm
rs - Минимальный радиус галтели2,1 mm
Вес15,3 kg
undefined
ПРОИЗВОДИТЕЛЬНОСТЬ ПРОДУКТА
Ca - Номинальная динамическая осевая грузоподъемность350 kN
C0a - Номинальная статическая осевая грузоподъемность1050 kN
Cua - Предельная осевая грузоподъемность34,5 kN
N lim - Предельная скорость при смазывании маслом960 tr/min
N lim - Предельная скорость при смазывании консистентной смазкой670 tr/min
Tmin - Мин. рабочая температура-40 °C
Tmax - Макс. рабочая температура120 °C
РАЗМЕРЫ ОКРУЖАЮЩИХ ДЕТАЛЕЙ
Da max - Максимальный диаметр буртика корпуса181 mm
da min - Минимальный диаметр буртика вала199 mm
undefined