Упорные шарикоподшипники простого действия

51409 - NTN

51409

Documentation

Product information

РАЗМЕРЫ ИЗДЕЛИЯ
МаркаNTN
d - Внутренний диаметр45 mm
D - Наружный диаметр100 mm
T - Высота упорного подшипника39 mm
rs - Минимальный радиус галтели1,1 mm
Вес1,43 kg
undefined
ПРОИЗВОДИТЕЛЬНОСТЬ ПРОДУКТА
Ca - Номинальная динамическая осевая грузоподъемность130 kN
C0a - Номинальная статическая осевая грузоподъемность242 kN
Cua - Предельная осевая грузоподъемность10,9 kN
N lim - Предельная скорость при смазывании маслом2200 tr/min
N lim - Предельная скорость при смазывании консистентной смазкой1600 tr/min
Tmin - Мин. рабочая температура-40 °C
Tmax - Макс. рабочая температура120 °C
РАЗМЕРЫ ОКРУЖАЮЩИХ ДЕТАЛЕЙ
Da max - Максимальный диаметр буртика корпуса67 mm
da min - Минимальный диаметр буртика вала78 mm
undefined