Упорные шарикоподшипники простого действия

51412 - NTN

51412

Documentation

Product information

РАЗМЕРЫ ИЗДЕЛИЯ
МаркаNTN
d - Внутренний диаметр60 mm
D - Наружный диаметр130 mm
T - Высота упорного подшипника51 mm
rs - Минимальный радиус галтели1,5 mm
Вес3,12 kg
undefined
ПРОИЗВОДИТЕЛЬНОСТЬ ПРОДУКТА
Ca - Номинальная динамическая осевая грузоподъемность214 kN
C0a - Номинальная статическая осевая грузоподъемность435 kN
Cua - Предельная осевая грузоподъемность19,7 kN
N lim - Предельная скорость при смазывании маслом1700 tr/min
N lim - Предельная скорость при смазывании консистентной смазкой1200 tr/min
Tmin - Мин. рабочая температура-40 °C
Tmax - Макс. рабочая температура120 °C
РАЗМЕРЫ ОКРУЖАЮЩИХ ДЕТАЛЕЙ
Da max - Максимальный диаметр буртика корпуса88 mm
da min - Минимальный диаметр буртика вала102 mm
undefined