Упорные шарикоподшипники простого действия

51413 - NTN

51413

Documentation

Product information

РАЗМЕРЫ ИЗДЕЛИЯ
МаркаNTN
d - Внутренний диаметр65 mm
D - Наружный диаметр140 mm
T - Высота упорного подшипника56 mm
rs - Минимальный радиус галтели2 mm
Вес3,96 kg
undefined
ПРОИЗВОДИТЕЛЬНОСТЬ ПРОДУКТА
Ca - Номинальная динамическая осевая грузоподъемность232 kN
C0a - Номинальная статическая осевая грузоподъемность495 kN
Cua - Предельная осевая грузоподъемность22 kN
N lim - Предельная скорость при смазывании маслом1600 tr/min
N lim - Предельная скорость при смазывании консистентной смазкой1100 tr/min
Tmin - Мин. рабочая температура-40 °C
Tmax - Макс. рабочая температура120 °C
РАЗМЕРЫ ОКРУЖАЮЩИХ ДЕТАЛЕЙ
Da max - Максимальный диаметр буртика корпуса95 mm
da min - Минимальный диаметр буртика вала110 mm
undefined