Войти
Добавить этот товар в корзинуDocumentation
Product information
| РАЗМЕРЫ ИЗДЕЛИЯ | | Марка | NTN |
| d - Внутренний диаметр | 85 mm |
| D - Наружный диаметр | 180 mm |
| T - Высота упорного подшипника | 72 mm |
| rs - Минимальный радиус галтели | 2,1 mm |
| Вес | 9,17 kg |

| ПРОИЗВОДИТЕЛЬНОСТЬ ПРОДУКТА | | Ca - Номинальная динамическая осевая грузоподъемность | 288 kN |
| C0a - Номинальная статическая осевая грузоподъемность | 685 kN |
| Cua - Предельная осевая грузоподъемность | 26,8 kN |
| N lim - Предельная скорость при смазывании маслом | 1200 tr/min |
| N lim - Предельная скорость при смазывании консистентной смазкой | 840 tr/min |
| Tmin - Мин. рабочая температура | -40 °C |
| Tmax - Макс. рабочая температура | 120 °C |
| РАЗМЕРЫ ОКРУЖАЮЩИХ ДЕТАЛЕЙ | | Da max - Максимальный диаметр буртика корпуса | 124 mm |
| da min - Минимальный диаметр буртика вала | 141 mm |