Пропустить Заголовок Пропустить Основное содержание Пропустить Нижний колонтитул
Войти Добавить этот товар в корзину Documentation Product information РАЗМЕРЫ ИЗДЕЛИЯ Марка SNR d - Внутренний диаметр 15 mm D - Наружный диаметр 35 mm B - Ширина подшипника/внутреннего кольца 15,9 mm d1 - Наружный диаметр внутреннего кольца 21,1 mm D1 - Внутренний диаметр наружного кольца 31,5 mm а - Точка приложения нагрузки на оси 18 mm α - Угол контакта 25 ° rs - Минимальный радиус галтели 0,6 mm Класс радиального зазора CN Класс точности P0 Вес 0,058 kg
ПРОИЗВОДИТЕЛЬНОСТЬ ПРОДУКТА C - Динамическая грузоподъёмность 11,4 kN C0 - Статическая грузоподъёмность 7,1 kN Cu - Предельная усталостная нагрузка 0,48 kN f0 - Коэффициент 13.5 N ref - Базовая частота вращения 14000 tr/min N lim - Предельная частота вращения 16000 tr/min Tmin - Мин. рабочая температура -20 °C Tmax - Макс. рабочая температура 120 °C
ЧАСТОТЫ ПОДШИПНИКОВ BPFO - Частота вращения по внешнему кольцу (60 об/мин) 3,13 Hz BPFI - Частота вращения внутреннему кольцу (60 об/мин) 4,87 Hz BSF - Частота вращения тела качения (60 об/мин) 3,97 Hz BRF - Частота прохождения контакта тела качения (60 об/мин) 1,985 Hz FTF - Частота вращения сепаратора (60 об/мин) 0,391 Hz
РАЗМЕРЫ ОКРУЖАЮЩИХ ДЕТАЛЕЙ da min - Минимальный диаметр буртика вала 19 mm da max - Максимальный диаметр буртика вала 21,1 mm Da max - Максимальный диаметр буртика корпуса 31 mm ra max - Максимальный радиус галтели вала и корпуса 0,6 mm