Двухрядные радиально-упорные шарикоподшипники

5203S - NTN

5203S

Documentation

Product information

РАЗМЕРЫ ИЗДЕЛИЯ
МаркаNTN
d - Внутренний диаметр17 mm
D - Наружный диаметр40 mm
B - Ширина подшипника/внутреннего кольца17,5 mm
а - Точка приложения нагрузки на оси20,8 mm
α - Угол контакта25 °
rs - Минимальный радиус галтели0,6 mm
Класс радиального зазораCN
Класс точностиP0
Вес0,097 kg
ПРОИЗВОДИТЕЛЬНОСТЬ ПРОДУКТА
C - Динамическая грузоподъёмность14,6 kN
C0 - Статическая грузоподъёмность9,05 kN
Cu - Предельная усталостная нагрузка0,54 kN
N lim - Предельная скорость при смазывании маслом15000 tr/min
N lim - Предельная скорость при смазывании консистентной смазкой11000 tr/min
Tmin - Мин. рабочая температура-40 °C
Tmax - Макс. рабочая температура120 °C
РАЗМЕРЫ ОКРУЖАЮЩИХ ДЕТАЛЕЙ
da min - Минимальный диаметр буртика вала22 mm
da max - Максимальный диаметр буртика вала0 mm
Da max - Максимальный диаметр буртика корпуса35 mm
ra max - Максимальный радиус галтели вала и корпуса0,6 mm