Двухрядные радиально-упорные шарикоподшипники

5204EEG15 - SNR

5204EEG15

Documentation

Product information

РАЗМЕРЫ ИЗДЕЛИЯ
МаркаSNR
d - Внутренний диаметр20 mm
D - Наружный диаметр47 mm
B - Ширина подшипника/внутреннего кольца20,6 mm
d1 - Наружный диаметр внутреннего кольца28,8 mm
D1 - Внутренний диаметр наружного кольца41,9 mm
а - Точка приложения нагрузки на оси24,2 mm
α - Угол контакта25 °
rs - Минимальный радиус галтели1 mm
Класс радиального зазораCN
Класс точностиP0
Вес0,14 kg
undefined
ПРОИЗВОДИТЕЛЬНОСТЬ ПРОДУКТА
C - Динамическая грузоподъёмность19,1 kN
C0 - Статическая грузоподъёмность12,5 kN
Cu - Предельная усталостная нагрузка0,81 kN
f0 - Коэффициент13.7
N lim - Предельная частота вращения10000 tr/min
Tmin - Мин. рабочая температура-20 °C
Tmax - Макс. рабочая температура120 °C
ЧАСТОТЫ ПОДШИПНИКОВ
BPFO - Частота вращения по внешнему кольцу (60 об/мин)3,154 Hz
BPFI - Частота вращения внутреннему кольцу (60 об/мин)4,846 Hz
BSF - Частота вращения тела качения (60 об/мин)4,091 Hz
BRF - Частота прохождения контакта тела качения (60 об/мин)2,046 Hz
FTF - Частота вращения сепаратора (60 об/мин)0,394 Hz
РАЗМЕРЫ ОКРУЖАЮЩИХ ДЕТАЛЕЙ
da min - Минимальный диаметр буртика вала25 mm
da max - Максимальный диаметр буртика вала28,8 mm
Da max - Максимальный диаметр буртика корпуса42 mm
ra max - Максимальный радиус галтели вала и корпуса1 mm
undefined