Двухрядные радиально-упорные шарикоподшипники

5206CLLU/2AS - NTN

5206CLLU/2AS

Documentation

Product information

РАЗМЕРЫ ИЗДЕЛИЯ
МаркаNTN
d - Внутренний диаметр30 mm
D - Наружный диаметр62 mm
B - Ширина подшипника/внутреннего кольца23,8 mm
а - Точка приложения нагрузки на оси36,5 mm
α - Угол контакта30 °
rs - Минимальный радиус галтели1 mm
Класс радиального зазораCN
Класс точностиP0
Вес0,301 kg
ПРОИЗВОДИТЕЛЬНОСТЬ ПРОДУКТА
C - Динамическая грузоподъёмность26,1 kN
C0 - Статическая грузоподъёмность19,7 kN
Cu - Предельная усталостная нагрузка1,3 kN
N lim - Предельная скорость при смазывании маслом9500 tr/min
N lim - Предельная скорость при смазывании консистентной смазкой7100 tr/min
Tmin - Мин. рабочая температура-25 °C
Tmax - Макс. рабочая температура110 °C
РАЗМЕРЫ ОКРУЖАЮЩИХ ДЕТАЛЕЙ
da min - Минимальный диаметр буртика вала36 mm
Da max - Максимальный диаметр буртика корпуса56 mm
ra max - Максимальный радиус галтели вала и корпуса1 mm