• English
  • Français
  • Deutsch
  • Italiano
  • Español
  • Português do Brasil
  • Polski
  • Русский
  • Türkçe

Двухрядные радиально-упорные шарикоподшипники

5206NRZZG15 - SNR

5206NRZZG15

0

Documentation

Product information

РАЗМЕРЫ ИЗДЕЛИЯ
МаркаSNR
d - Внутренний диаметр30 mm
D - Наружный диаметр62 mm
B - Ширина подшипника/внутреннего кольца23,8 mm
d1 - Наружный диаметр внутреннего кольца40 mm
D1 - Внутренний диаметр наружного кольца55,7 mm
а - Точка приложения нагрузки на оси31,4 mm
α - Угол контакта25 °
a min - Минимальное положение канавки3,07 mm
a max - Максимальное положение канавки3,28 mm
rs - Минимальный радиус галтели1 mm
rNs - Минимальный радиус галтели0,6 mm
D3 - Максимальный диаметр нижней канавки59,61 mm
b min - минимальная ширина канавки1,9 mm
b max - максимальная ширина канавки2,2 mm
r0 max - Максимальный радиус нижней канавки0,6 mm
D4 max - Максимальный наружный диаметр стопорного кольца в сборе67,7 mm
f - Толщина стопорного кольца1,65 mm
Обозн. стопорного кольцаR 62
Класс радиального зазораCN
Класс точностиP0
Вес0,265 kg
undefined
ПРОИЗВОДИТЕЛЬНОСТЬ ПРОДУКТА
C - Динамическая грузоподъёмность28,1 kN
C0 - Статическая грузоподъёмность21,1 kN
Cu - Предельная усталостная нагрузка1,32 kN
f0 - Коэффициент14.3
N ref - Базовая частота вращения8500 tr/min
N lim - Предельная частота вращения8500 tr/min
Tmin - Мин. рабочая температура-20 °C
Tmax - Макс. рабочая температура120 °C
ЧАСТОТЫ ПОДШИПНИКОВ
BPFO - Частота вращения по внешнему кольцу (60 об/мин)3,656 Hz
BPFI - Частота вращения внутреннему кольцу (60 об/мин)5,344 Hz
BSF - Частота вращения тела качения (60 об/мин)4,659 Hz
BRF - Частота прохождения контакта тела качения (60 об/мин)2,33 Hz
FTF - Частота вращения сепаратора (60 об/мин)0,406 Hz
РАЗМЕРЫ ОКРУЖАЮЩИХ ДЕТАЛЕЙ
da min - Минимальный диаметр буртика вала35 mm
da max - Максимальный диаметр буртика вала40 mm
Da max - Максимальный диаметр буртика корпуса57 mm
Ca min - положение мини-сегмента4,67 mm
Ca max - Максимальное положение сегмента4,98 mm
ra max - Максимальный радиус галтели вала и корпуса1 mm
rNa max - Максимальный радиус галтели на стороне сегмента0,6 mm
Db min - Минимальный диаметр стопорного кольца68,4 mm
undefined