Двухрядные радиально-упорные шарикоподшипники

5207S - NTN

5207S

Documentation

Product information

РАЗМЕРЫ ИЗДЕЛИЯ
МаркаNTN
d - Внутренний диаметр35 mm
D - Наружный диаметр72 mm
B - Ширина подшипника/внутреннего кольца27 mm
а - Точка приложения нагрузки на оси36,6 mm
α - Угол контакта25 °
rs - Минимальный радиус галтели1,1 mm
Класс радиального зазораCN
Класс точностиP0
Вес0,46 kg
ПРОИЗВОДИТЕЛЬНОСТЬ ПРОДУКТА
C - Динамическая грузоподъёмность39 kN
C0 - Статическая грузоподъёмность28,7 kN
Cu - Предельная усталостная нагрузка1,7 kN
N lim - Предельная скорость при смазывании маслом8000 tr/min
N lim - Предельная скорость при смазывании консистентной смазкой6300 tr/min
Tmin - Мин. рабочая температура-40 °C
Tmax - Макс. рабочая температура120 °C
РАЗМЕРЫ ОКРУЖАЮЩИХ ДЕТАЛЕЙ
da min - Минимальный диаметр буртика вала42 mm
da max - Максимальный диаметр буртика вала0 mm
Da max - Максимальный диаметр буртика корпуса65 mm
ra max - Максимальный радиус галтели вала и корпуса1 mm