Пропустить Заголовок Пропустить Основное содержание Пропустить Нижний колонтитул
Войти Добавить этот товар в корзину Documentation Product information РАЗМЕРЫ ИЗДЕЛИЯ Марка SNR d - Внутренний диаметр 40 mm D - Наружный диаметр 80 mm B - Ширина подшипника/внутреннего кольца 30,2 mm d1 - Наружный диаметр внутреннего кольца 48 mm D1 - Внутренний диаметр наружного кольца 71 mm а - Точка приложения нагрузки на оси 40,6 mm α - Угол контакта 25 ° rs - Минимальный радиус галтели 1,1 mm Класс радиального зазора CN Класс точности P0 Вес 0,564 kg
ПРОИЗВОДИТЕЛЬНОСТЬ ПРОДУКТА C - Динамическая грузоподъёмность 46,2 kN C0 - Статическая грузоподъёмность 37,1 kN Cu - Предельная усталостная нагрузка 2,29 kN f0 - Коэффициент 14.4 N lim - Предельная частота вращения 5800 tr/min Tmin - Мин. рабочая температура -20 °C Tmax - Макс. рабочая температура 120 °C
ЧАСТОТЫ ПОДШИПНИКОВ BPFO - Частота вращения по внешнему кольцу (60 об/мин) 4,101 Hz BPFI - Частота вращения внутреннему кольцу (60 об/мин) 5,899 Hz BSF - Частота вращения тела качения (60 об/мин) 4,876 Hz BRF - Частота прохождения контакта тела качения (60 об/мин) 2,438 Hz FTF - Частота вращения сепаратора (60 об/мин) 0,41 Hz
РАЗМЕРЫ ОКРУЖАЮЩИХ ДЕТАЛЕЙ da min - Минимальный диаметр буртика вала 46,5 mm da max - Максимальный диаметр буртика вала 48 mm Da max - Максимальный диаметр буртика корпуса 73,5 mm ra max - Максимальный радиус галтели вала и корпуса 1 mm